Seleccione su país
PSS58 Encoder rotatorio absoluto
Encoder rotatorio absoluto monovuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- PROFIBUS-Interface
- 16 Bit Unavuelta
- Transferencia de velocidad
- Funciones ampliadas de escalado
- Interruptores programables
- Modo comisionado
- Eje hueco insertable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR