Seleccione su país

Visite el sitio web global

CSS58 Encoder rotatorio absoluto

Encoder rotatorio absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Eje hueco insertable
  • 16 Bit Unavuelta
  • Interface CAN desacoplado galvánicamente
  • 2 conmutadores terminales
  • 8 levas de conmutación programables
  • Salida de velocidad y aceleración
  • Transmisión de datos de procesamiento dirigido por eventos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
CANopen® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CSS58

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 230 mA a 10 V CC
max. 100 mA a 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazCANopen
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 1 MBit/s
Conformidad con la normativaPerfil de comunicación: DS 301
Perfiles de los equipos: DS 406 y DS 417 , programable según clase 2
Compartimento de terminalesen cubierta movible
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
IP66 (con anillo de retención)
Control climáticoDIN EN 60068-2-30 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 550 g (combinación 1)
aprox. 1100 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 1,8 Nm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axialestático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm
Distancia radialestático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm
Dimensiones
Longitud87 mm
Diámetro59 mm