Seleccione su país

Visite el sitio web global

V12-G-YE2M-PVC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 1/2" - 20 UNF, 3 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP68 / IP69K
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V12-G-YE2M-PVC

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU , amarillo
CablePVC
Contratuercalatón, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅5,2 mm
Radio de flexión10 x cable Diámetror:
Coloramarillo
Hilos3 x 0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa94,6 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 V-2
Carcasa94 V-2
CableClase de inflamabilidad VW-1 según UL