Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB1500-F42-UK-V95 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida relé gran versatilidad
  • Zona ciega extrema pequeña
  • Proceso TEACH-IN
  • Supresión de objeto perturbador (Anchura del haz de sonido ajustable en zona cercana)
  • Compensación de temperatura
  • N.A./N.C., seleccionable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB1500-F42-UK-V95

Rango de detección 70 ... 1500 mm
Rango de ajuste90 ... 1500 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Retardo de respuestaaprox. 150 ms
LED verdeverde permanente: Power on
LED amarillopermanente: Estado de conmutación salida de conmutación
parpadeo: Función teach-in
LED rojoOperación normal: "Perturbación"
Función teach-in: ningún objeto detectado
Seguro≤ 3 A Se necesita un fusible lento de acuerdo con IEC 60127-2, hoja 5. Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Tensión de trabajoUB22 ... 253 V CC
22 ... 253 V CA , 47 ... 63 Hz
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 800 ms
Tipo de salida1 salida relé
Medición de la corriente de trabajoIe3 A
Reproducibilidad≤ 0,5 % del punto de conmutación
Frecuencia de conmutaciónf≤ 3 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector del aparato V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 polos
Material
CarcasaPBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa260 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud34 mm