Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SL-4 Controlador de solenoide

Amplificador de potencia

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 4 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida de 600 mA por canal
  • Entradas lógicas
  • Entrada de desactivación común con fines de seguridad
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SL-4

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Desconexión de la subtensión≤ 18 V CC
Consumo de corriente en reposo< 50 mA a 24 V CC
Pérdida de potencia< 2 W Tensión de alimentación 30 V, todas las salidas con carga de 600 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7+, 8+, 9+, 10+, 15-
Corriente de entradaaprox. 2 mA a 24 V CC
Nivel de la señalseñal 0: 0 ... 5 V CC
señal 1: 16 ... 30 V
Conexiónterminales 11, 12
Corriente de entrada≤ 50 mA con 24 V, no polarizado
Estado sin corriente: salidas conmutan descendente
Encendidomin. 15 V
Apagadomax. 5 V
Lado de conexiónLado de campo
CorrienteIe≤ 600 mA
TensiónUetip. 23,8 V
Tensión en vacíoUs24 V CC
Conexiónterminales 1+, 2+, 3+, 4+, 5-, 6-
Frecuencia de conmutaciónf1 kHz
Corriente de salida600 mA por canal , resistencia constante contra cortocircuitos y protegido contra sobrecargas
Corriente residualIr< 1 mA a 24 V CC
Supervisión de fallos de conducciónrotura del conductor: ≤ 4 mA
Desactivación común/entrada y salidasaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.