Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9001A Conector D-sub

Conector D-sub, 9 pines, entrada de cable por debajo de 35°

Ventajas clave de un vistazo

  • Para PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Alimentación de cable por debajo de 35°
  • Con resistencia de terminación de bus conmutable
  • Con conector para monitor de bus o maestro de clase 2
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9001A

Tensión de mediciónUr60 V CA/CC
Corriente de mediciónIr1 A
Tipo de InterfazPROFIBUS DP
Cuadencia de la transferenciamáx. 12 MBit/s
Disposición de pines del conector3, 5, 6, 8
Temperatura ambiente-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Sección transversalmáx. 1,5 mm2
Diámetro del cable7,6 ... 8,4 mm
Roscado del cableTerminales de rosca
Material
CarcasaABS, metalizado
Masaaprox. 40 g
Dimensiones(A x L x H) 58 mm x 39,4 mm x 16,6 mm
Certificación marina
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV