Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-6/92/102/126b Sensor retrorreflectante

Sensor retrorreflectivo resistente, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 9,5 m, luz roja, modo oscuro activado, salida NPN, salida de alarma de estabilidad, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Frecuencia de conexión muy alta
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MLV41-6/92/102/126b

Distancia útil operativa0 ... 9,5 m
Distancia del reflectorlámina reflectora 0,05 ... 3 m
retroreflector 0,01 ... 9,5 m
Distancia útil límite12 m
Objeto de referenciaOFR-22800/76 , Reflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 625 nm
Polfiltrono
Desviación del ángulomáx. ± 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 300 mm en rango de detección 8,5 m
Ángulo de apertura1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña20000 Lux
MTTFd940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoninguno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Salida de alarma de estabilidad1 salida de alarma de estabilidad NPN (alarma), protegida contra cortocircuito, protegida contra polaridad inversa, colector abierto
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm