Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 01-M30 Ayuda de montaje

Accesorio de montaje para sensores cilíndricos

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para todos los sensores M30, incluidos los de factor de reducción 1
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 01-M30

Diámetro interno30 mm
MaterialCilindro de aprieto: Cinc fundido a presión
Ángulo de fijación: Acero inox.
Dimensiones
Altura78,4 mm
Anchura36,2 mm
Longitud29,35 mm
NotaBarra no incluido en el suministro