Seleccione su país
MLV41-6/25/115/136 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
- Frecuencia de conexión muy alta
- Pantalla clara y funcional para los modos operativos
- Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR