Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2500 mm, versión CA/CC, luz infrarroja, modo claro activado, salida de contacto de relé, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Tensión de trabajo CA / CC
  • LED Display visible ampliamente
  • Salida relé, 1 contacto conmutado libre de potencial
  • Carcasa compacta y estable
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M

Rango de detección0 ... 2500 mm ajustable
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 2,5 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 2 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutaciónf≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 7 m , 5 hilos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa480 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm