Seleccione su país

Visite el sitio web global

INY030D-F99-B16-V15 Sensor de inclinación

Ventajas clave de un vistazo

  • Aprobación de tipo E1
  • Alta resistencia a los golpes
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • CANopen-Interface
  • Rango de medición -15° … +15°
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m

Mostrar más

CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de INY030D-F99-B16-V15

TipoSensor de inclinación, de 2 ejes
Rango de medición-15 ... 15 °
Precisión absoluta≤ ± 0,2 °
Retardo de respuesta≤ 25 ms
Resolución≤ 0,01 °
Reproducibilidad≤ ± 0,02 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
MTTFd300 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED, verde
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 2,5 s
Tipo de InterfazCANopen
Perfil del equipoCiA410, Ver. 1.2
Código de salidaCódigo binario
ID de nodo1 ... 127 , parametrizable
Cuadencia de la transferencia10 ... 1000 kBit/s , parametrizable
Terminalexterno
Tiempo del ciclo≥ 20 ms
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Aprobación de tipo E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
ID de nodo1
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s