Seleccione su país

Visite el sitio web global

GL-ES-IR/115/120 Sensor fotoeléctrico de ranura

Barrera óptica de horquilla

Ventajas clave de un vistazo

  • Fuente de luz infrarroja
  • Insensible a la luz extraña
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Insensible y robusto frente a influencias ambientales
  • Tolerancia a oscilaciones de la tensión de alimentación hasta 60 V CC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de GL-ES-IR/115/120

Rango de detección 0 ... 24 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzinfrarrojo , 950 nm
PruebasEN 60947-5-2
IdentificaciónCE
Anchura de horquilla24 mm
Profundidad de la horquilla24 mm
Límite de luz extrañaluz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
Indicación de trabajoLED rojo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0< 30 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 10 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 pnp antivalente , seguro ctra. inversión polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPPO
Salida de luzPC