Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-BK2M-PUR-U Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, 4 pines, cable PUR negro, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión
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
  • Resistentes a los rayos UV
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-BK2M-PUR-U
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
Autorización ULESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
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
Diámetro del revestimiento4,3 mm
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
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL2 m
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Temperatura de prueba25 °C (77 °F)
Ciclos de cadenas de arrastremin. 10000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa58,41 g
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
Resistencia a los rayos UVsi