Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML100-8-W-200-RT/102/115 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa con punto luminoso rectangular para detección de objetos transparentes, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida NPN, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Detección de materiales transparentes
  • Fijación roscada completamente metálica
  • Insensible a la luz extraña
  • El punto de luz extragrande hace que el dispositivo sea insensible a las vibraciones y a la inclinación del objeto

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ML100-8-W-200-RT/102/115

Rango de detección0 ... 200 mm
Rango de ajuste15 ... 200 mm
Objeto de referenciablanco estándar , 200 mm x 200 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 170 mm a una distancia de 200 mm
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 20 mA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 50 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Longitud del cable2 m