Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2831R2 Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Contacto seco o entrada NAMUR
  • Salidas específicas de la aplicación
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • 2 salidas de transistor pasivas (resistivas)
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2831R2

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 25 mA
Pérdida de potencia≤ 500 mW
Consumo de potencia≤ 600 mW
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Valores de mediciónconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA
Relación impulso/pausamin. 100 µs / min. 100 µs
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Tiempo de respuesta≤ 200 µs
Salida I, IIMensaje de error o de señal, Salida electrónica pasiva (resistiva)
Señal 0: 15 kΩ ± 5 %
Señal 1: 5 kΩ ± 5 %
fallo: > 100 kΩ
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Frecuencia de conmutación≤ 5 kHz
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
Salida/Salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoIEC 61010-1
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 90 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 2 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEBVS 11 ATEX E 026
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo17,1 mA
AlimentaciónPo45 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoKIWA 15 ATEX 0037 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000
Autorización FM
Control Diseño116-0430 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0331
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 11.0040
IECEx KIWA 15.0019X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.