Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD2-DU-Ex1.D Amplificador de conmutación, relé temporizador

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Contacto de relé y salida de transistor
  • Funciones de temporizador de salida ajustables de 10 ms a 60 min.
  • Frecuencia de entrada de hasta 80 Hz; divisor de impulsos hasta 1 kHz
  • Funcion reset
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-DU-Ex1.D

Tipo de señalEntrada binaria
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIraprox. 100 mA
Consumo de potencia1,8 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3- ; entrada II: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Duración del impulsomin. 75 µs / 1 ms ver instrucciones de uso; observar frencuencia de entrada máx.
Frecuencia de entrada0 ... 80 Hz , divisor de impulsos 0 ... 1 kHz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIreset
Activo/PasivoI > 4 mA / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Duración del impulsomin. 10 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 19+, 20-
Salida Iseñal , Salida relé
Cargando contacto253 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIseñal , electrónica, libre de potencial
Cargando contacto40 V / 50 mA
Retardo de arranque/Caidaseguido a flanco de entrada ascendente 3 ms ; seguido a flanco de entrada descendente 2 ms
Nivel de la señalSeñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga)
Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Entrada I
Resolución< 0,1 % del valor ajustado, mín. 10 ms
Precisión2 ms
Temperatura0,003 %/K (50 ppm)
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I/red y resetaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida II/red y error en grupo*) aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida II/resetaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Reset/Red y error en grupoaislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada Iterminales 1+, 3-: Ex ia
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13,5 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida Iterminales 10, 11, 12 no intrínsecamente segura
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida IIterminales 19+, 20- no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Salida I
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño16-538FM-12
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 03.0000
IECEx TSA 18.0007X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.