Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-WAC2-Ex1.D Convertidor de extensiómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de galgas extensiométricas (puente completo o semipuente)
  • Salida 0 mA ... ± 20 mA o 0 V ... ± 10 V
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • RS 485-Interface
  • Supervisión de fallos de conducción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-WAC2-Ex1.D

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Consumo de potenciamax. 3 W
ConexiónCarril de alimentación o terminales 19+, 20 GND, 21-
TipoRS-485
Interface de programaciónborne de programación
Conexiónterminales 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-
Resistencia del conductormax. 25 Ω por conductor
Entrada I
Conexiónterminales 1+, 2-
Alimentación de sensor1 ... 5 V
Conexiónterminales 3+, 4- (alimentación); 5+, 6- (señal)
Corriente de cortocircuito50 mA
Carga≥ 116 Ω hasta 5V, ≥ 85 Ω hasta 4V
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2-; entrada II: terminales 13+, 14-; entrada III: terminales 15+, 14-
Tara programable0 ... 500 % del rango
Entrada Iseñal, analógica
Señal de entrada-100 ... 100 mV
Resistencia de entrada> 1 MΩ en medición de tensión
Entrada II, IIIAjuste Tara, igualación y cero
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Activo/PasivoI > 4 mA / I < 1,5 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18; salida III: terminales 7-, 8+, 9-
Salida I, IISalida relé
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Salida IIISalida analógica
Rango de corriente-20 ... 20 mA
Cargamax. 550 Ω
Salida de tensión analógica0 ... ± 10 V; Resistencia de salida 500 Ω (Puente entre los terminales 7 y 9)
Salida de corriente analógica0 ... ± 20 mA ó 4 ... 20 mA; Carga 0 ... 550 Ω (Terminales 7 y 8)
Supervisión de fallos de conduccióndescendente -21.5 mA (-10.75 V) o 2 mA (1 V), ascendente 21.5 mA (10.75 V)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Desviación
Resolución/Precisión≤ ± 0,05 % incl. nolinealidad y histéresis
Influencia de la temperatura ≤ ± 0,01 %/K
Período de reacción300 ... 850 ms
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III/Entrada II, IIIinexistente
Salida III/Conector de programacióninexistente
Otros circuitos eléctricos entre síAislamiento de la función, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 250 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 04 ATEX 2531
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AlimentaciónPower Rail o terminales 23+, 24- no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada Iterminales 1+, 2- Ex ia IIC, Ex iaD
Tensión Uo14 V
Corriente Io238 mA
Alimentación Po833 mW (línea característica)
Entradas II y IIIterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Salida IIIterminales 7-, 8+, 9- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima UmUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS Conector hembra de programación 485
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Autorización FM
Control Diseño116-0302 (cFMus)
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 06.0005
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.