Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2871 Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Salida 45 mA con 12 V CC
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2871

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Conexiónalimentado por bucle
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1 W
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V alimentado por bucle
Corriente≤ 72 mA en Ui = 19 V, ≤ 50 mA en Ui = 30 V con 265 Ω de carga de salida
≤ 45 mA en Ui = 19 V, ≤ 31 mA en Ui = 30 V con salida en corto
≤ 14 mA en Ui = 19 V, ≤ 11 mA en Ui = 30 V sin carga en la salida
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Resistencia internaRi≤ 238 Ω
CorrienteIe≤ 45 mA
TensiónUe≥ 12 V
Tensión en vacíoUs≥ 22,7 V
Señal de salidaEstos valores son válidos para la tensión de funcionamiento nominal 19 ... 30 V CC.
Retardo de arranque/Caidafuncionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 06 ATEX 0171X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Salida[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo693 mW
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoPF 08 CERT 1048 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño16-534FM-12 (cFMus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 06.0031X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.