Seleccione su país

Visite el sitio web global

V95-G-YE3M-PVC-22 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 7/8" - 16 UNF, 5 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca de 7/8 pulg.
  • Seguridad para vibración
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V95-G-YE3M-PVC-22

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 17/8"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Temperatura ambiente-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP68
Material
Contactosoro chapado Aleación de cobre
PinzaPVC
CablePVC
ContratuercaLatón niquelado
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 5,7 mm
Coloramarillo
Hilos5 x 0,34 mm2
LongitudL3 m
Masa209 g