Seleccione su país

Visite el sitio web global

V95-W-YE2M-STOOW Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 7/8", 5 pines, cable STOOW

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca de 7/8 pulg.
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V95-W-YE2M-STOOW

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 17/8"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 600 V
Tensión de prueba1500 V
Corriente de trabajoIB8 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosAleación Cu oro chapado
PinzaPVC, amarillo
CablePVC
ContratuercaLatón niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 12,9 mm
Radio de flexión10 x diámetro del cable
Coloramarillo
Hilos5 x 1,5 mm2 (16 AWG)
LongitudL2 m
Masa480 g
NotaSTOOW UL Estándar