Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-G-BK1M-PUR-3DT06 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12 a conector Deutsch de 3 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector Deutsch DT06, 3 pines
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-G-BK1M-PUR-3DT06

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Tensión de prueba1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónConector de cables (M12 x 1) , Deutsch DT06 Conector enchufable con 1 m, cable PUR con Tubo retráctil en Conector enchufable
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP68 / IP69K ( M12 Conector enchufable Fin )
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPolipropileno
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexión10 x diámetro del cable
Colornegro
Hilos3 x 0,75 mm2
LongitudL1 m
Masa85,8 g
NotaConector enchufable : DT06-3S-CE13
Junta : W3S-P012
Contactos: (carrete) 1062-16-0622, (suelto) 0462-201-16141