Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistencia química elevada
  • Salida de tensión y corriente analógica
  • Transductor cubierto con PTFE
  • Compensación de temperatura
  • Se incluye adaptador de montaje de PTFE

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC2000-30GM-IUR2-V15-B587

Rango de detección 80 ... 1500 mm
Rango de ajuste120 ... 1500 mm
Zona ciega0 ... 80 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 180 kHz
Retardo de respuesta65 ms mínimo
195 ms ajuste de fábrica
LED verdepermanente: Power-on
parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado
LED amarillo 1permanente: objeto en el límite de evaluación
intermitente: Función teach-in
LED amarillo 2permanente: Objeto en el rango de detección
parpadeo: Función teach-in
LED rojopermanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado
parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado
Conector temperatura/memorizaciónCompensación de temperatura , Teach-in del rango de evaluación , cambio conmut. de función de salida
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Consumo de potenciaP0≤ 900 mW
Tipo de InterfazRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 30 Hz
Función multiplexadora≤ 30/n Hz, n = cantidad de sensores
Tipo de salida1 salida de corriente de 4 a 20 mA
1 salida de tensión de 2 a 10 V
Retardo a la activación ton< 150 ms
ResoluciónRango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Impedancia de cargasalida de corriente: ≤ 500 Ohm
salida de tensión: ≥ 1000 Ohm
Influencia de la temperatura≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura)
≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4303
piezas de plástico PBT
Casquillo protector : PTFE
TransductorCubierto con PTFE; resina epoxi/mezcla de esferas huecas de vidrio; espuma de poliuretano
Masa170 g
Dimensiones
Diámetro30 mm