Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

ML300-P-6m-RT/59/98/103 Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Sensor fotoeléctrico de barrera para aplicaciones básicas, diseño miniaturizado, rango de detección de 6 m, luz roja, modo oscuro activado, salida PNP, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Luz roja
  • Conector 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ML300-P-6m-RT/59/98/103

EmisorML300-T-6m-RT/98
ReceptorML300-R-6m-RT/59/98/103
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia útil límite8 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja 660 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 500 mm con 6 m
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Límite de luz extraña
Luz continua10000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 20 mA
Receptor: ≤ 15 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes
Resistencia a la vibraciónEN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConcector macho M8 x 1, 3 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzPlástico
Conectoresmetal
Masa35 g (emisor y receptor)
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura30 mm
Profundidad15 mm