Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-G-ABG-PG9-FE Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12, 5 pines, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Confeccionable, apantallable
  • Carcasa metálica
  • Blindaje de muelle irisado
  • Conexión de toma a tierra (FE) posible
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-G-ABG-PG9-FE

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Tensión de trabajoUBmáx. 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,75 mm2
Atornillado PG9
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaFundición de cinc, niquelado
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Cable
Diámetro del revestimiento5 ... 8 mm
Masa65 g