Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-05 Ayuda de montaje

Ángulo de fijación completo con ajuste

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Mayor alcance de giro -7° ... +110°
  • Versión robusta
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-SLCT-05

Ajuste del ángulo-7 ... 110 °
MaterialAluminio
Masaaprox. 87 g
Dimensiones
Altura36 mm
Anchura25,1 mm
Longitud72,5 mm
Volumen de suministroAngulo de fijación ; 1 Placa ranurada ; 4 Tacos guiados ; Juego de tornillos
Safety SerieSLCT
SLCS