Seleccione su país
RLK29-55/59/116 Sensor retrorreflectante
Sensores fotoeléctricos resistentes, compactos y de largo alcance para la detección de personas, objetos y vehículos
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico sólido y compacto para la protección de puertas con un solo haz
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- A prueba de manipulación, sin controles de funcionamiento
- Versión para tensión de alimentación universal
- Salida relé
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH