Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-SC-01 Unidad de control de seguridad

Unidad de control de seguridad para la serie PSE4

Ventajas clave de un vistazo

  • Dispositivo de conexión de seguridad
  • Para evaluar las barreras ópticas de seguridad de PSE4-SL
  • Categoría de seguridad 4 según EN 61496-1
  • 24 V CC Tensión de alimentación
  • 2 contactos de salida seguros
  • Se puede alcanzar nivel de rendimiento PLe (EN 13849-1)
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de PSE4-SC-01

Longitud de línea admitida200 m
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
MTTFd100 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)99 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
Indicación de la funciónLED verde
Tensión de trabajoUB24 V CC+20/-10%
Consumo de potenciaP0< 4 W
Señal de salidaRelés, 2 N.A.
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 4 A
Potencia de conmutación1000 VA
Tiempo de respuesta32 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978 ; ISO 13856-2
Autorización ULcULus Listed File no: NRNT.E344450
Autorización TÜVTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Grado de ensuciamiento2
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2,5 mm2
MaterialPolietileno (PE)
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura22,5 mm
Profundidad120 mm