Seleccione su país

Visite el sitio web global

M100/MV100-RT/35/102/115/154 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 20 m, luz roja, modo oscuro activado, versión de CC, salida NPN, desactivación de emisor, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sin elementos de mando
  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
  • Fijación roscada completamente metálica
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M100/MV100-RT/35/102/115/154

EmisorM100-RT/35/76b/115
ReceptorMV100-RT/35/102/115/154
Distancia útil operativa0 ... 20 m
Distancia útil límite30 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 2 m a una distancia de 30 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 15 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf250 Hz
Tiempo de respuesta2 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g (emisor y receptor)
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Longitud del cable2 m