Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC2000-30GM70-IE2R2-V15 Sensor ultrasónico

Sensor de detección directa ultrasonido

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica 4 ... 20 mA
  • 1 salida de conmutación
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC2000-30GM70-IE2R2-V15

Rango de detección 100 ... 2000 mm
Rango de ajuste150 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 100 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 200 kHz
Retardo de respuesta≤ 100 ms
Deriva de temperatura≤ ± 1,5 % del valor final
Retardo a la disponibilidadtv≤ 125 ms
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
LED amarilloestado conmutación salida de conmutación
LED verde/amarilloamarillo: objeto en el límite de evaluación
verde: TEACH-IN
PotenciómetroSalida de conmutación ajustable
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida)
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tipo de InterfazInfrarrojos
Modoconexión paso a paso
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 1≥ 15 V
Impedancia de entradatip. 900 Ω
Cantidad de sensoresmáx. 10
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable )
Preajuste150 ... 2000 mm ( ajustable vía potenciómetro )
RepetibilidadR± 3 mm
Corriente de trabajoIL300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación≤ 4 Hz
Histéresis de conmutación20 mm ( parametrizable )
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente residual≤ 10 µA
Tipo de salida1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable
PreajusteRampa ascendente ; Límite de evaluación A1: 150 mm ; Límite de evaluación A2: 2000 mm
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa140 g
Dimensiones
Longitud99,3 mm
Diámetro30 mm
TipoCilíndrico