Seleccione su país
UC3500-30GM70S-IE2R2-V15 Sensor ultrasónico
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio
Ventajas clave de un vistazo
- Salida analógica 4 ... 20 mA
- 1 salida de conmutación
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura
- Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR