Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-SC Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12 acodado, codificación A, 4 pines, para diámetro de cable de 4 a 8 mm, conexión por resorte de jaula

Ventajas clave de un vistazo

  • Conectables en campo
  • Conector elástico
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-SC

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 45°
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector elástico
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 8 mm
Sección transversal0,14 ... 0,75 mm2 / 26 ... 18 AWG
Masa22,6 g
Clavija
Conexión de tornilloCuZn, niquelado
PinzaPA, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoNi/Au