Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-LGS-01 Ayuda de montaje

Elemento de fijación para rejilla óptica serie LGS/LGM

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-LGS-01

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 12 g
Dimensiones
Altura14,5 mm
Anchura18,4 mm
Longitud66 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
Safety SerieLGS