Seleccione su país
VAN-115/230AC-K27 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A
Ventajas clave de un vistazo
- Up to 4 A output load
- LED operating display
- 100 V AC up to 240 V AC
- Earth fault detection
- AS-Interface data decoupling
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR