Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OM-VB14N Espejo de oscilaciones

Espejo de oscilaciones para escáner de códigos de barras de la serie VB14N

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OM-VB14N

Ángulo de visión10 ... 40 ° , ajustable
Frecuencia del osciladorfO0,5 ... 4 Hz , ajustable
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 40 mA @ 10 V DC
Consumo de potenciaP0máx. 1 W @ 30 V DC
Corriente de conexión1,2 A @ 10 V DC a duración máx. = 100 ms
Tiempo de respuestamáx. 1 ms
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-6 FC 0,5 G con 9 ... 150 Hz 2 horas en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Grado de protecciónIP65 (en caso de montaje correcto en el escáner de códigos de barras)
ConexiónConector macho , 4 polos
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura44 mm
Anchura68 mm