Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-OR20M-POC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, 4 pines, cable POC naranja resistente a cordones de soldadura, apto para aplicaciones robóticas, resistente a la torsión, resistente al aceite, reticulado molecularmente

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistente a escorias de soldadura
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente al ozono
  • Resistente a la hidrólisis
  • Resistente al aceite
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-OR20M-POC

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadIEC 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722
Sin halógenosIEC 60754-2
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la hidrólisisISO 6722
Resistencia al aceiteISO 14572
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) para 20000 h
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) para 3000 h
Cable flexible-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) para 20000 h
-15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) para 3000 h
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanaranja (similar a RAL 2003)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo19 x 0,16 mm ∅
LongitudL20 m
Código de cableLi 7Y 41X 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de torsiónmin. 300000
Esfuerzo de torsión± 360 °/ 30 cm
Masa698,3 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPOC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloETFE
Resistencia a escorias de soldadurasi
Resistencia a salpicaduras de soldadurasi
Resistencia al aceitesi
Resistencia a la hidrólisissi
Combustibilidadantiinflamable
Reticulación molecularsi
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable