Seleccione su país

Visite el sitio web global

Z041 Barrera Zener

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 canales
  • Versión CC, polaridad positiva
  • Tensión de trabajo 6 V a 1 µA
  • Máx. resistencia de la serie 2030,5 Ω
  • Corriente nominal del fusible 80 mA
  • Montaje en carril DIN

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de Z041

TipoVersión CC, polaridad positiva
Resistencia nominal2009 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 2030,5 Ω
Corriente nominal del fusible80 mA
Conexiónbornes 1, 2; 3, 4
Conexiónterminales 5, 6; 7, 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónmax. 7,5 V
Lazo de mediciónmax. 7 V a 10 µA (6 V a 1 µA)
Desviación
Temperaturamáx. 0,05 Ω/K
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 ... mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUobornes 1, 2: 8,61 V / bornes 3, 4: 8,61 V
CorrienteIobornes 1, 2: 4,4 mA / bornes 3, 4: 4,4 mA
AlimentaciónPobornes 1, 2: 9,4 mW / bornes 3, 4: 9,4 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V
Resistencia longitudionalmín. 1957 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.