Seleccione su país

Visite el sitio web global

VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 Sensor de distancia

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
  • Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1
  • Versión con interfaz IO-Link
  • Versión con salida analógica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122

Rango de medición0,2 ... 50 m
Objeto de referenciaOFR-100/100
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Características láser
NotaINVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda780 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulsoaprox. 4 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 2,2 nJ
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luz< 50 mm a una distancia de 50 m a 20 °C
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd200 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
TEACH-IN indicaciónTEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio)
Elementos de mandoPulsador para establecer valores de umbral
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC / para un servicio en el modo vínculo IO: 18 ... 30 V
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 70 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 1,5 s a 20 °C
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
Tiempo del ciclomín. 2,3 ms
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Precisión absoluta± 25 mm
Reproducibilidad< 5 mm
Clase de protecciónIII
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,6 mm