Seleccione su país
ML300-8-H-200-RT/25/95/120 Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor de modo difuso (BGS)
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Fácil manejo
- Luz roja
- Conector 45°









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
Datos técnicos de ML300-8-H-200-RT/25/95/120
| Rango de detección | 0 ... 200 mm , ajustable | |||||||
| Rango de detección mín. | 5 ... 25 mm | |||||||
| Rango de detección máx. | 0 ... 200 mm | |||||||
| Rango de ajuste | 25 ... 200 mm | |||||||
| Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |||||||
| Emisor de luz | LED | |||||||
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |||||||
| Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | 15 % con 200 mm | |||||||
| Diámetro del haz de luz | aprox. 12 mm a una distancia de 200 mm | |||||||
| Ángulo de apertura | aprox. 3,5 ° | |||||||
| Límite de luz extraña | ||||||||
| ||||||||
| Accesorios suministrados | Angulo de fijación OMH-ML300-01 | |||||||
| Indicación de la función | LED amarillo: se ilumina con la salida activada LED verde: se ilumina con un reconocimiento de objeto estable | |
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 20 % | |
| Corriente en vacío | I0 | máx. 25 mA |
| Tipo de conmutación | Conmutación por claridad/oscuridad | |
| Señal de salida | 2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 0,1 A | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Conformidad con la directiva | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformidad con la normativa | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 18 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.