Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD0-LGH.SP Módulo de marcador de posición

Barrera aislada de marcador de posición para módulos KC*

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo del marcador de posición del Sistema K
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Armario eléctrico para circuitos del lado de control y de campo
  • Configurable mediante puentes enchufables
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD0-LGH.SP

Tensión de mediciónUr≤ 50 V
Corriente de mediciónIr≤ 2 A
Configuraciónmediante cables de puente internos
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 80 g
Dimensiones12,5 x 114 x 104 mm (0,5 x 4,5 x 4,1 pulg.) (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura104 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoPF 08 CERT 1214 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.