Seleccione su país

Visite el sitio web global

F2D0-FB-Ex4.* Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus

Fieldbus barrier, stand-alone device in aluminum housing for field installation

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 outputs Ex ia IIC
  • FieldBarrier in Zone 1/Div. 2
  • Instruments in Zone 0...1/Div. 1
  • Short circuit current limitation per output
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Power, Com, and Error LEDs
  • Supports FISCO and Entity
  • Integrated cable tie-downs

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.