Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a Escáner de infrarrojos activo

Escáneres de un solo haz de luz perfectamente integrado para la supervisión de puntos de cierre principales y secundarios

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de un sólo haz de luz
  • Se puede utilizar para controlar tanto bordes de cierres auxiliares como principales
  • Alineación precisa de los haces de luz gracias a su óptima agrupación
  • Rango de detección con ajuste directo, sin necesidad de retirar el panel delantero
  • con bastidor empotrable premontado
  • Versión para tensión de alimentación universal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a

Rango de detección mín.100 ... 1000 mm
Rango de detección máx.100 ... 2500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 400 mm a una distancia de 2000 mm
Frecuencia emisora1800 Hz
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz50 mm con rango de detección 2000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1,4 °
Accesorios suministradosMarco de montaje empotrado para Sensores Series AIR30 y PROSCAN (premontada)
MTTFd1050 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina con la salida activada
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Configuración de fábricaConmutación claro
Tensión de trabajoUB10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V CA
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +UB
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutación≤ 50 V CA / 24 V CC
Corriente de conmutación≤ 200 mA CA / 1 A CC
Tiempo de respuesta50 ms
Tiempo de caídatoffaprox. 200 ms
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Estándar 3EN 61000-6-3
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP52
ConexiónCable fijo 5 m
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuran®
Masa50 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm