Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-SCS-Ex1.55 Cont./rep. de corriente SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA
  • Fuente de alimentación de transmisor o HART-IP
  • Caída de tensión mínima
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-SCS-Ex1.55

Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Tensión de mediciónUr< 30 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,2 W
Conexiónterminales 8-, 9+
Tensiónmax. 30 V CC
Corriente4 ... 20 mA (corriente en vacío < 0,5 mA)
Pérdida de potencia150 mW con 20 mA y Uin < 24 V
Conexiónterminales 1+, 2 / 3-
Tensión≥ 16 V para tensión de alimentación > 21 V
Corriente4 ... 20 mA (transferencia lineal 1 ... 22 mA)
Carga≤ 800 Ohm (a 20 mA)
Caída de tensiónver nota
Desviación
Según calibración≤ ± 80 µA dependencia linealidad, cargas y tensión a 20 °C (68 °F)
Temperatura< 0,5 µA/K
Amortiguaciónaprox. 3 dB
Tiempo de subida≤ 20 µs con 0 Ohm, ≤ 600 µs con carga de 800 Ohm
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura112 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 02 ATEX 2064
IdentificaciónEx-Hexagon II (2)G [Ex ib Gb] IIC
TensiónUo23,1 V CC
CorrienteIo28 mA
AlimentaciónPo0,647 W
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoPF 11 CERT 0902 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.