Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-SD2-Ex2.1045 Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Límite de corriente 45 mA a 10 V CC
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-SD2-Ex2.1045

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,05 W (≤ 30 V) por canal
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8; 8, 9
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Corriente72 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω
50 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Resistencia internaRimax. 282 Ω
CorrienteIe≤ 45 mA
TensiónUe≥ 10 V
Tensión en vacíoUsmin. 22,7 V
Corriente de salida45 mA
Señal de salidaestos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC
Retardo de arranque/Caidafuncionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2004
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 06 ATEX 0252
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo590 mW
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño116-0309
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0316 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 06.0058
IECEx CML 19.0093X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.