Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBB8-18GS75-E0 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm enrasado
  • El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBB8-18GS75-E0

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn1 ... 8 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Deriva de temperaturamáx. 20 % con -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 18 mA
Retardo a la disponibilidadtvmax. 300 ms
MTTFd343 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloIndicación Estado de conmutación
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud75 mm
Diámetro18 mm