Seleccione su país

Visite el sitio web global

F2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stand-alone device in aluminum housing for field installation

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 ... 10 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Advanced fault isolation at the spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Instruments in Zone 2 or Zone 1
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics at the spur
  • Power, Com, Terminator, Diagnostics, and Error LEDs

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.