Seleccione su país

Visite el sitio web global

TopScan2 Cover L1400 CubiertaTopScan® Accessory

Cubierta de perfil para Topscan 2

Ventajas clave de un vistazo

  • Cubierta para el raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan2
  • Longitud: 1400 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de TopScan2 Cover L1400

Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPC