Seleccione su país

Visite el sitio web global

M 18-1/2" NPT ALUM. Adapt. de conexión de tornillo

Adaptador roscado

Ventajas clave de un vistazo

  • Convierte un diámetro de 18 mm en un conducto NPT de 1/2 pulgada
  • Para sensores de 18 mm de diámetro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M 18-1/2" NPT ALUM.

MaterialAluminio

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.