Seleccione su país

Visite el sitio web global

TopScan2 Cable 300 mm Cable de conexiónTopscan® Accessory

Cable plano de cinta para conectar módulos del sensor de la serie Topscan

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de conexión para módulos de sensor
  • Longitud 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de TopScan2 Cable 300 mm

Cable
LongitudL300 mm