Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS310-Y244234 Cabezal de lectura WCS

Cabezal de lectura, interfaz SSI, código binario

Ventajas clave de un vistazo

  • SSI-Interface
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS310-Y244234

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical: 28 mm ( ± 14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd170 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Transmisión de datos activa
Indicación de la velocidadLED amarillo (sólo con la opción S, Indicación de la velocidad)
off, si sobrepasa la velocidad límite (en lugar de indicación del flujo de datos)
Aviso de errorLED rojo
intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
encendido permanente: Error de diagnóstico interno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP02 VA
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo binario , 25 Bit
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Duración de la pausatp≥ 20 µs
Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS , PC (Policarbonato)
Masa500 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura90 mm
Longitud115 mm
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro