Seleccione su país
KCD2-SOT-Ex2 Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- 2 salidas de transistor pasivas
- Dirección de la acción reversible
- Supervisión de fallos de conducción
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KCD2-SOT-Ex2
| Tipo de señal | Entrada binaria |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | Ir | 30 ... 20 mA |
| Pérdida de potencia | ≤ 800 mW incluida disipación de potencia máxima en la salida |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA | |
| Relación impulso/pausa | min. 100 µs / min. 100 µs |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 5, 6; 7, 8 | |
| Tensión de medición | Ur | 30 V CC |
| Corriente de medición | Ir | 50 mA |
| Tiempo de respuesta | ≤ 200 µs | |
| Nivel de la señal | señal 1: (tensión externa) - 3 V máx. para 50 mA Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) | |
| Salida I | señal ; Transistor | |
| Salida II | señal ; Transistor | |
| Mensaje de error en grupo | Power Rail |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | IEC 61010-1:2010 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 100 g | |
| Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificado | CML 19 ATEX 4410 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.